• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Steel Roller Conveyor S6023 Type

Steel Roller Conveyor S6023 Type

Features
· Employing high quality bearings, for excellent quietness.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
S6023-300710
S6023-300715
S6023-300720
S6023-400710
S6023-400715
S6023-400720
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoller Width
(mm)
Specifications Machine Length
(mm)
Ordering Code Mass
(kg)
11 Day(s) or more 300Standard1000462-517024
11 Day(s) or more 300Standard1500462-518837
11 Day(s) or more 300Standard2000462-519649
11 Day(s) or more 400Standard1000462-520029
11 Day(s) or more 400Standard1500462-521844
11 Day(s) or more 400Standard2000462-522659

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Carbon Steel Pipe for Mechanical Structure Roller Diameter(Ø) 60.5 Pitch(mm) 75
Thickness(mm) 2.3 Application Medium Load Frame Type Straight
Roller Type Straight Frame Material Steel Frame Surface Treatment No
Roller Surface Treatment No Roller Load Capacity(kg/piece) 90 Qty.(unit) 1