(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ใช้]
●องค์ประกอบ แลกเปลี่ยนได้สำหรับ งานซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
AN1-E5-16 |
AN2-E5-20 |
AN3-E5-24 |
AN5-E5-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | องค์ประกอบ ทดแทน รุ่น รองรับการใช้งาน | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,541.69 | NIHONSEIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | NI-AN1 | 4580117342614 | 439-9056 | 120 | ||
฿ 4,802.85 | NIHONSEIKI | 1 ชิ้น | 4 วัน | NI-AN2 | 4580117342621 | 439-9064 | 157 | ||
฿ 7,320.16 | NIHONSEIKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | NI-AN3 | 4580117342638 | 439-9072 | 194 | ||
฿ 10,512.81 | NIHONSEIKI | 1 ชิ้น | 4 วัน | NI-AN5 | 4580117342645 | 439-9081 | 322 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน) | องค์ประกอบ ทดแทนอัตราการกรอง อนุภาค((7.5 + L / μm) | 0.01 | องค์ประกอบทดแทนปริมาณ น้ำมัน คงเหลือ(ppmw / w) | 0.01 (99.99%) |
---|---|---|---|---|---|
องค์ประกอบ ทดแทน อุปกรณ์เสริม | โอริง, จาระบี | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง