(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สำหรับท่อก๊าซ ความดัน สูง [อุณหภูมิ การออกแบบ] - 10 ถึง 75°C
รหัสสินค้า |
---|
PK002 |
PK003 |
PK004 |
PK006 |
PK010 |
PK011 |
PK013 |
PK014 |
PK015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ของ ปะเก็น | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาดใช้งานได้ | OD (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.53 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไนล่อน 66 | 20 | W22-14 | 18.0 | 10.8 | 2.0 | 4560125826528 | 434-4910 | 1 | ||
฿ 142.86 | YAMATO | 1 ชิ้น | 10 วัน | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 3 | W22-14 | 18.0 | 10.5 | 2.0 | 4560125826535 | 434-4928 | 1 | ||
฿ 331.84 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองแดง | 20 | W22-14 | 19.0 | 11.2 | 2.0 | 4560125826542 | 434-4936 | 10 | ||
฿ 262.88 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | วัสดุ อุณหภูมิต่ำ | 20 | W22-14 | 19.0 | 11.0 | 2.0 | 4560125826566 | 434-4952 | 2 | ||
฿ 133.55 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | PCTFE | 20 | G1 / 4 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 4560125826573 | 434-4961 | 0.5 | ||
฿ 249.54 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | PCTFE | 20 | G3 / 8 | 14.0 | 8.0 | 2.0 | 4560125826580 | 434-4979 | 0.8 | ||
฿ 804.69 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | PCTFE | 20 | G3 / 4 | 24.0 | 15.0 | 3.0 | 4560125826597 | 434-4987 | 2 | ||
฿ 805.15 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | PCTFE | 20 | G1 | 29.0 | 10.0 | 3.0 | 4560125826603 | 434-4995 | 5 | ||
฿ 172.26 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไนล่อน 6 | 20 | 3 / 4-16UNF | 16.5 | 10.8 | 2.0 | 4560125826610 | 434-5002 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ปะเก็น | สเปค | อุณหภูมิ การออกแบบ:-10 ถึง 75 ° C |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง