1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูง ( หัวแปลง)

ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูง ( หัวแปลง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,357.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · บำบัดโดยปราศจาก น้ำมัน และน้ำ [การใช้งาน]สำหรับท่อก๊าซ ความดัน สูง

รหัสสินค้า
TB163
TB164
TB165
TS163
TS164
TS165
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 มิติ L
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,401.74

YAMATO 1 ชิ้น 5 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง[M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ขวา)374560125825620434-537175

฿ 1,357.82

YAMATO 1 ชิ้น 5 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง[M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ซ้าย)374560125825637434-538075

฿ 1,393.87

YAMATO 1 ชิ้น 5 วัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง[M12 × 1.0] M12 × 1.0 (ขวา)324560125825644434-539840

฿ 2,169.76

YAMATO 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส[M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ขวา)374560125827600434-616570

฿ 2,169.76

YAMATO 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส[M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ซ้าย)374560125827617434-617370

฿ 4,240.84

YAMATO 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส[M12 × 1.0] M12 × 1.0 (ขวา)324560125827624434-618140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 M (เกลียวใน)
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 1 / 4B (8 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.99 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
อุณหภูมิ การออกแบบ(°ค) -10 :: 75 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
รายละเอียดของของไหลที่เกี่ยวข้อง ไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนอากาศ ฯลฯ ปริมาณ