1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วปีกผีเสื้อ 700Z เฟืองตัวหนอน

วาล์วปีกผีเสื้อ 700Z เฟืองตัวหนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,428.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• วาล์วอะลูมิเนียมหล่อรุ่นแรกในโลก ที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายมาอย่างยาวนาน
· ปรับปรุงคุณสมบัติการซีล และความทนทาน

[การใช้งาน]
· สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

รหัสสินค้า
700Z-2F-65-S13-E
700Z-2F-125-S13-E
700Z-2F-200-S13-E
700Z-2F-250-S13-E
700Z-2F-300-S13-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 4,428.39

TOMOEVALVE 1 ชิ้น 4 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)495-45301.2

฿ 8,564.52

TOMOEVALVE 1 ชิ้น 5 วัน 5B (125 A)5B (125 A)495-45053.8

฿ 15,474.19

TOMOEVALVE 1 ชิ้น 5 วัน 8B (200 A)8B (200 A)495-43517.2

฿ 30,396.77

TOMOEVALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10B (250 A)10B (250 A)495-436013

฿ 38,700.00

TOMOEVALVE 1 ชิ้น 5 วัน 12B (300 A)12B (300 A)495-437818

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ADC12 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เวเฟอร์
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) -20:: 120 วิธีการใช้งาน คู่มือ วัสดุ แผ่น แหวน EPDM
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 1 วัสดุ ตัวเครื่อง วาล์ว SCS13