(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• วาล์วอะลูมิเนียมหล่อรุ่นแรกในโลก ที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายมาอย่างยาวนาน
· ปรับปรุงคุณสมบัติการซีล และความทนทาน
[การใช้งาน]
• เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำและการก่อสร้างทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
700Z-1J-50-S-E |
700Z-1J-65-S-E |
700Z-1T-150-S-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,138.00 | TOMOEVALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 495-4459 | 0.86 | ||
฿ 5,821.00 | TOMOEVALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 495-4467 | 1.1 | ||
฿ 9,513.15 | TOMOEVALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6B (150 A) | 6B (150 A) | 495-4483 | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ADC12 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | เวเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | ประเภท ก้านโยก ล็อค | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20:: 120 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
วัสดุ แผ่น แหวน | EPDM | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1 | วัสดุ ตัวเครื่อง วาล์ว | SCS14 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง