(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●สามารถตอกเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
●สำหรับใช้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อสำหรับ โซ่ สายไฟและ เชือก ฯลฯเหมาะสำหรับเป็นข้อต่อขั้วต่อ
รหัสสินค้า |
---|
B-279 |
B-280 |
B-281 |
B-282 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง โซ่ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.00 | PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.25 | 6.2 | 26 | 13 | φ2ถึงφ2.5 | 4982970404766 | 378-9985 | ||
฿ 112.00 | PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.39 | 6.5 | 29 | 15 | φ3 | 4982970404773 | 378-9993 | ||
฿ 115.00 | PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.59 | 7.5 | 33 | 17 | φ4 | 4982970404780 | 379-0011 | ||
฿ 140.00 | PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.78 | 9 | 39 | 19 | φ5ถึงφ6 | 4982970404797 | 379-0029 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ฮาร์ดแวร์ โซ่ | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง