1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเต็ปปิ้งมอเตอร์พร้อมตัวควบคุมในตัว ซีรีส์ SSA-TR

สเต็ปปิ้งมอเตอร์พร้อมตัวควบคุมในตัว ซีรีส์ SSA-TR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,479.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ ชุดขับ และตัวควบคุมรวมอยู่ในขนาดหน้าแปลนมอเตอร์แล้ว
· ตั้งโปรแกรมการทำงานต่าง ๆ ได้ใน 8 ตาราง
· เลือกการแบ่งระดับไมโครสเต็ปได้ 4 ระดับ (1, 2, 4, 16)
· ฟังก์ชั่นเอาท์พุตคำเตือน/ข้อผิดพลาด
· การออกแบบที่มีตัวยึดสำหรับกระจายความร้อนที่สูงโดยเฉพาะ
· ตั้งค่าได้ง่ายด้วยแอปพลิเคชันรูปแบบเฉพาะที่ให้มาพร้อมกัน
· กลุ่มสินค้าแบบมีเกียร์ชนิดต่าง ๆ
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับโรงงานต่าง ๆ (อุปกรณ์การผลิต/การประกอบ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบ อุปกรณ์การทดลอง อุปกรณ์ขนส่ง ฯลฯ) การวางตำแหน่ง และการควบคุมการหมุนด้วยความเร็วคงที่

รหัสสินค้า
SSA-TR-28D3
SSA-TR-28D3-PS
SSA-TR-42D2SD
SSA-TR-42D4
SSA-TR-56D1SD
SSA-TR-56D3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
มุม ขั้น
(°)
แรงบิด สูงสุดคงที่ (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิด สูงสุดคงที่ (การจำแนกประเภท)
(n · m)
แรงบิด อนุญาต
(n · m)
อัตราทด ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ / มอเตอร์ คลองเลื่อย สเปค เอาต์พุต ยูนิตยูนิต / ผลิตภัณฑ์ แหล่งจ่ายไฟ ปริมาณ รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)
แบ็คแลช/ระยะฟรี รายละเอียด
(°)

฿ 9,935.80

SNN MOTOR 1 ชิ้น 10 วัน 10มอเตอร์281.80.065ไม่--0.1 หรือน้อยกว่า--90.95--1 (ชิ้น)---

฿ 12,496.02

SNN MOTOR 1 ชิ้น 10 วัน 10คลองเลื่อย281.80.065ไม่--0.1 หรือน้อยกว่า--90.95SSA-TR-28D3DC24V/50W1 (ชุด)---

฿ 11,518.67

SNN CONTROLER&STEPMOTOR SSA-TR 1 ชิ้น 10 วัน 10มอเตอร์420.18-การมีแบบหลายขั้ว2-11/10100.85--1 (ชิ้น)440-64940.421–2

฿ 8,479.32

SNN CONTROLER&STEPMOTOR SSA-TR 1 ชิ้น 10 วัน 10มอเตอร์421.80.27ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.3--84.55--1 (ชิ้น)440-65160.45-

฿ 12,700.65

SNN CONTROLER&STEPMOTOR SSA-TR 1 ชิ้น 10 วัน 10มอเตอร์600.18-การมีแบบหลายขั้ว2-31/101088--1 (ชิ้น)440-65910.861–2

฿ 9,661.29

SNN CONTROLER&STEPMOTOR SSA-TR 1 ชิ้น 10 วัน 10มอเตอร์56.41.80.88ไม่แบบหลายขั้ว-ถึง 0.9--80.16.35--1 (ชิ้น)440-66130.75-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย สองเฟส สเปค แรงดันไฟฟ้า สเปค DC วิธีการควบคุม เปิดลูป
สเปค แกน เพลาเดี่ยว