(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·หากการ คลองเลื่อย ไลน์สมบูรณ์แบบสามารถขนส่งได้ประมาณ 1,000 กก.เหมาะสำหรับงานหนัก
การใช้งาน
·สำหรับการขนส่งของหนัก
รหัสสินค้า |
---|
MWH50T-0718 |
MWH50T-0724 |
MWH50T-1018 |
MWH50T-1024 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,684.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 1800 | 465-8973 | 11.8 | ||
฿ 14,639.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 2400 | 465-8981 | 15.0 | ||
฿ 10,057.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 1800 | 465-8990 | 11.3 | ||
฿ 12,447.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 2400 | 465-9007 | 13.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ (ต่อ ล้อ)(kgf) | 60 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
การใช้งาน | โหลดหนัก | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | ไม่ | รูปทรง เฟรม | นอกประเภทการดัด |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | สเปค | มาตรฐาน |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง