(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●น้ำหนัก ท่อยาง ครึ่งหนึ่งและยืดได้มากกว่าสามสิบเท่า
●คล่องตัวด้วยแรงบิดน้อยลงและหย่อนคล้อย
●ไม่จำเป็นต้องดัด (ยืดเท่านั้น)●มีประสิทธิภาพโดยไม่สึกหรอและง่ายต่อข้อมือไม่ได้รับผลกระทบจาก น้ำมัน
●สายยาง ไนล่อน ม้วน
●ข้อต่อโลหะชาย / หญิงพร้อม 1 / 4PT (BC)
รหัสสินค้า |
---|
C-375 |
C-750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด (มิลลิเมตร) | ช่วงการดำเนินงาน (ม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,760.00 | MEIJINYRONHOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 265 | 125 | 3 | 4571127470015 | 106-5751 | 158 | ||
฿ 2,803.00 | MEIJINYRONHOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 390 | 250 | 6 | 4571127470039 | 106-5777 | 224 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน | ID [ความแตกต่าง] | ถึง 6 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สี | สีส้ม | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 |
วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน 12 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ข้อต่อ | ด้วย สกรู ตัวเมีย 1 / 4PT และ สกรู เกลียวนอก 1 / 4PT |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.8 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง