1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปืนเป่าลม น้ำหนักเบา

WATABE CORPORATION

ปืนเป่าลม น้ำหนักเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,447.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•แม็กนีเซียมอัลลอยในตัวหลักของปืนเป่าลมช่วยลดน้ำหนัก 50%; ทนทานเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนทั่วไป
•สามารถปรับอัตราการไหล

[การใช้งาน]
•สำหรับโรงงานผลิตรถยนต์และ โรงงาน ผลิตทั่วไป

รหัสสินค้า
WT91D-0P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,447.34

WATABE CORPORATION 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โลหะผสมแมกนีเซียม แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม(Ø) 3.5
สเปค สายยาง ขดลวด:5 x 8 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) / พร้อมปลั๊ก ความยาว(มิลลิเมตร) 190 ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 30
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1/8 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ G1/4 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 ถึง 80 ℃
ปริมาณ 1 มวล(ก.) 121

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WT91D-0P ในชุด ปืนเป่าลม น้ำหนักเบา