(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ขา สตรัท (ชนิด KH) · สำหรับการลำเลียงเบา เครื่องประดับ / งานขนาดกลาง [วัสดุ] เหล็กกล้า.
รหัสสินค้า |
---|
KH-2070 |
KH-2080 |
KH-3070 |
KH-3080 |
KH-4070 |
KH-4080 |
KH-5070 |
KH-5080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความกว้างของ โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความสูงของ พื้นผิว การทำงาน (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,770.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 655 ถึง 745 | 465-7608 | 8.9 | ||
฿ 6,316.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 755 ถึง 845 | 465-7616 | 9.7 | ||
฿ 5,770.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 655 ถึง 745 | 465-7624 | 8.9 | ||
฿ 6,316.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 755 ถึง 845 | 465-7632 | 9.7 | ||
฿ 5,770.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 655 ถึง 745 | 465-7641 | 8.9 | ||
฿ 6,316.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 755 ถึง 845 | 465-7659 | 9.7 | ||
฿ 5,770.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 655 ถึง 745 | 465-7667 | 8.9 | ||
฿ 6,316.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 755 ถึง 845 | 465-7675 | 9.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขา | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ช่วง แบบปรับได้ ความสูง ได้(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | รุ่น รองรับการใช้งาน | พิมพ์ MS60B และ MS76 | ปริมาณ(ขา) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง