(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดลูกกลิ้ง ทั้งหมดและการหมุนจึงราบรื่นโดยมีการสึกหรอต่ำของ สายพาน และ โรเลอร์ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาว
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลำเลียงสิ่งของที่หลวมทุกประเภทเช่นกรวดทรายหล่อโค้กปูนขาวเศษและปูนซีเมนต์เป็นอุปกรณ์สำหรับ โรงงาน ทั่วไปเช่นเดียวกับโรงงาน คอนกรีต และโรงโม่หิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งสิ่งของที่มีความลาดเอียงสูงชันเช่นกรวดทรายเศษและแร่ (30 °ถึง 45 °·ขึ้นอยู่กับ สายพานลำเลียง)
รหัสสินค้า |
---|
KMVA35-3 |
KMVA35-4 |
KMVA35-5 |
KMVA35-7 |
KMVA35-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของ เครื่องจักร (ม.) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 126,995.00 | KOUYOUKIKAI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3 | 751-2937 | 115 | ||
฿ 138,937.00 | KOUYOUKIKAI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 4 | 751-2945 | 140 | ||
฿ 149,735.00 | KOUYOUKIKAI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 | 751-2953 | 150 | ||
฿ 166,712.00 | KOUYOUKIKAI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 7 | 751-2961 | 185 | ||
฿ 208,248.00 | KOUYOUKIKAI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 751-2929 | 245 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | การขับขี่ภายใน | ความกว้างสายพาน W(มิลลิเมตร) | 350 | ประเภทสายพาน | สายพานแบน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | ความเร็วคงที่ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 200 V AC (3 เฟส) | ความเร็วในการขนส่งสูงสุด(เมตร / นาที) | 45 |
ความจุการขนส่งสูงสุด (60 เฮิร์ตซ์)(ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง) | 25 | หน่วยสั่งซื้อ(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง