(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ล้อชนิดหล่อสำหรับโหลดขนาดกลาง
·เนื่องจากทำโดย การหล่อ จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงและมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากกว่า ล้อ กด
·ลูกล้อประเภทหล่อเหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
AU-75 |
AU-100 |
AU-130 |
AU-150 |
AU-200 |
AU-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,453.00 ฿ 1,336.03 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 118 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.7 | 101 | 126 × 56 | 75 | 32 | 70 | 10 | 4562121877528 | 107-5063 | 1.1 | ||
฿ 1,776.00 ฿ 1,633.03 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 151 | 80.01 ถึง 140.00 | 98.1 | 101 | 130 × 63 | 100 | 35 | 100 | 10 | 4562121871021 | 107-5071 | 1.5 | ||
฿ 2,690.00 ฿ 2,475.07 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 187 | 140.01 ถึง 220.00 | 142.2 | 127 | 164 × 75 | 130 | 42 | 145 | 12 | 4562121871328 | 107-5080 | 2.8 | ||
฿ 2,960.00 ฿ 2,722.90 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 210 | 140.01 ถึง 220.00 | 171.7 | 145 | 182 × 80 | 150 | 45 | 175 | 12 | 4562121871526 | 107-5098 | 3.4 | ||
฿ 3,819.00 ฿ 3,513.10 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 255 | 140.01 ถึง 220.00 | 215.8 | 165 | 210 × 83 | 200 | 45 | 220 | 13 | 4562121872028 | 107-5101 | 4.6 | ||
฿ 6,348.00 ฿ 5,840.16 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 312 | 220.01 ถึง 320.00 | 294.3 | 165 | 210 × 92 | 250 | 51 | 300 | 14 | 4562121872523 | 107-5110 | 7.3 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | การหล่อ สโมสร | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุม แบบกลม (สองหลุม) |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 | การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | พื้นผิวทาสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง