1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน สายพานลำเลียงพลาสติก (ชนิด แผ่นเพลท )

เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน  สายพานลำเลียงพลาสติก (ชนิด แผ่นเพลท )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 119,051.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เฟรม เป็นแบบยูนิตที่มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
·เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมโยธาอุปกรณ์โรงงานโรงงานกากตะกอน ฯลฯ สำหรับการบรรทุก วัสดุ จำนวนมากเช่น สายดิน กรวดและทราย

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งสิ่งของที่มีความลาดเอียงสูงชันเช่นกรวดทรายเศษและแร่(30 °ถึง 45 °·ขึ้นอยู่กับ สายพานลำเลียง)

คุณสมบัติ

● เฟรม เป็นหน่วยแต่ละประเภทซึ่งมี น้ำหนักเบา และออกแบบให้กะทัดรัด
● เครื่องจักร นี้เหมาะที่สุดสำหรับการขนส่ง วัสดุ จำนวนมากเช่น สายดิน และทรายกรวดและทรายทรายเช่นงานวิศวกรรมโยธาโรงงานและปุ๋ยหมัก

สเปค

● ความกว้างเข็มขัด (มม.): 350
● ขีดความสามารถสูงสุด (m3 / h) 50 hz: 21
● ขีดความสามารถสูงสุด (m3 / h) 60 hz: 25
● ความเร็วของสายพาน (m / min) 50 hz: 37
● SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
KMTA35-3
KMTA35-4
KMTA35-5
KMTA35-7
KMTA35-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของ เครื่องจักร
(ม.)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 119,051.00

KOUYOUKIKAI 1 ชิ้น 35 วัน 3751-2881120

฿ 128,967.00

KOUYOUKIKAI 1 ชิ้น 35 วัน 4751-2899145

฿ 135,924.00

KOUYOUKIKAI 1 ชิ้น 35 วัน 5751-2902155

฿ 149,735.00

KOUYOUKIKAI 1 ชิ้น 35 วัน 7751-2911195

฿ 180,472.00

KOUYOUKIKAI 1 ชิ้น 35 วัน 10751-2872260

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการขับเคลื่อน การขับขี่ภายใน ความกว้างสายพาน W(มิลลิเมตร) 350 ประเภทสายพาน สายพานแบน
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว ความเร็วคงที่ พาวเวอร์ซัพพลาย 200 V AC (3 เฟส) ความเร็วในการขนส่งสูงสุด(เมตร / นาที) 45
ความจุการขนส่งสูงสุด (60 เฮิร์ตซ์)(ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง) 25 หน่วยสั่งซื้อ(หน่วย) 1