1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุเสริมท่อแอร์อานเดี่ยว (สำหรับท่อน้ำยาแอร์)

วัสดุเสริมท่อแอร์อานเดี่ยว (สำหรับท่อน้ำยาแอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อานเดี่ยวสำหรับท่อ สารทำความเย็น

[การประยุกต์ใช้งาน]
·อานสำหรับท่อน้ำยาแอร์

รหัสสินค้า
KS-20-I
KS-24-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 26.67

INABADENKI 1 ชิ้น 5 วัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่มีประสิทธิภาพ: 39 ถึง 45 มม4518301050632771-2758

฿ 31.43

INABADENKI 1 ชิ้น 5 วัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ใช้งานจริง: 38 ถึง 50 มม4518301056047771-2766

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ สารทำความเย็น การเคลือบผิว สำหรับท่อ ชนิด ส่วนประกอบท่อ ประเภทส่วน ท่อเหล็ก อาน
วัสดุ โพลีเอทิลีน (PE) สี งาช้าง ปริมาณ
มวล(ก.) 11