(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็น วัสดุ ทดแทนสำหรับการกันไฟผ่านส่วนของท่อที่ไม่ติดไฟ
·ประเภทการ ชุบแข็ง ซึ่งสีโป๊วจะไม่ทำให้เสียรูปหลังจากการ ชุบแข็ง ก่อสร้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทดแทนสำหรับช่องทนไฟผ่านส่วนของท่อที่ไม่ติดไฟ
การจัดหมวดหมู่ | สารทำความเย็น การเคลือบผิว สำหรับท่อ | ชนิด | ส่วนประกอบท่อ | ประเภทส่วน ท่อเหล็ก | วัสดุ กระบวนการซีล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | NM-2755 วัสดุ ไม่ติดไฟได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง | ความจุ(กิโลกรัม) | 1 | สี | สีเทา |
ปริมาณ | ก | JAN Code | 4518301060976 | รหัสการสั่งซื้อ | 761-3580 |
มวล(ก.) | 1060 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IPF ในชุด สี ชุบแข็ง ชนิด คุณสมบัติทนไฟ ไม่ติดไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง