1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สี โป๊วท่อ เครื่องปรับอากาศ

สี โป๊วท่อ เครื่องปรับอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ท่อสำหรับอุดรู กระบวนการซีล เครื่องปรับอากาศ ชนิดที่ทนต่อสภาพอากาศอย่างเต็มที่มีคุณสมบัติไม่ทำให้แห้งทนไฟและ กาว ได้ดีเยี่ยม

[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระบวนการซีล โป๊วสำหรับ เครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติ

● มันเป็นสีโป๊ว ซีล สำหรับท่อเครื่องปรับอากาศทุกประเภทซึ่งเป็นที่ยอดเยี่ยมใน คุณสมบัติ ไม่ทำให้แห้ง, สารหน่วงไฟและความหนืด

การใช้

● ซีล ฉาบสำหรับ เครื่องปรับอากาศ

สเปค

● สี: งาช้าง

วัสดุ

● โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
รหัสสินค้า
AP-1000-ISALE
AP-200-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(กิโลกรัม)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 346.00

฿ 294.93

INABADENKI 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14518301056849761-27371000

฿ 66.00

INABADENKI 1 ชิ้น 5 วัน 0.24518301056788761-2745200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ สารทำความเย็น การเคลือบผิว สำหรับท่อ ชนิด ส่วนประกอบท่อ ประเภทส่วน ท่อเหล็ก วัสดุ กระบวนการซีล
วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) สี งาช้าง ปริมาณ