(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องอุดด้านในของอุปกรณ์ด้วยผงสำหรับอุดรู
·เพียงห่อด้วยผงสำหรับอุดรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับท่อ เครื่องปรับอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
IRC-75NX |
IRC-100NX |
IRC-125NX |
IRC-150NX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,724.52 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 127 | 82 | 118 | 45 | 145 | 4518301061508 | 761-3628 | 1200 | ||
฿ 2,118.06 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 152 | 107 | 143 | 65 | 170 | 4518301061515 | 761-3598 | 1400 | ||
฿ 2,798.39 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 9 วัน | 178 | 133 | 169 | 85 | 196 | 4518301061522 | 761-3601 | 1900 | ||
฿ 3,378.97 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 203 | 158 | 194 | 105 | 221 | 4518301061539 | 761-3610 | 2400 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สารทำความเย็น การเคลือบผิว สำหรับท่อ | ชนิด | ส่วนประกอบท่อ | ประเภทส่วน ท่อเหล็ก | สมาชิกรุก |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 คลองเลื่อย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง