1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ระบายน้ำ โฮลเดอร์ ท่อเหล็ก รองประธาน

อุปกรณ์ระบายน้ำ โฮลเดอร์ ท่อเหล็ก รองประธาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์รองรับท่อ การ ถือท่อ VP ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

[การประยุกต์ใช้งาน]
·ที่วางท่อพีวีซี (แบบบาง)

รหัสสินค้า
VPH-20N
VPH-25N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 218.33

INABADENKI 1 ชิ้น 5 วัน ขนาดที่ รองรับการใช้งาน:ND-202637474518301059413761-589217

฿ 245.09

INABADENKI 1 ชิ้น 8 วัน ขนาดที่ รองรับการใช้งาน:ND-253243504518301059444761-590618

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ สำหรับ ท่อระบายน้ำ ชนิด ส่วนประกอบท่อ ประเภทส่วน ท่อเหล็ก อาน
วัสดุ โพลีโพรพีลีน (PP) ปริมาณ