(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนสำหรับเชื่อมต่อท่อระบายน้ำหุ้มฉนวนความร้อนและท่อ VP
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ ท่อเหล็ก VP
รหัสสินค้า |
---|
DSH-20NC |
DSH-20NJ |
DSH-20NV |
DSH-25NC |
DSH-25NJ |
DSH-25NV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | ชนิด | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.91 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อระบายน้ำที่เข้ากันได้:DSH-20N | แขนเสื้อ ตัวเครื่อง หลัก | 17 | 35 | 26.0 | 37 | 64 | 4518301057600 | 761-3008 | 24 | ||
฿ 158.10 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 8 วัน | ท่อระบายน้ำที่เข้ากันได้:DSH-20N | ข้อต่อ เชิงเส้น | 17 | 35.5 | 32.0 | 52 | ไม่ | 4518301057662 | 761-3016 | 22 | ||
฿ 101.91 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 8 วัน | ท่อระบายน้ำที่เข้ากันได้:DSH-20N | VP ข้อต่อ ท่อเหล็ก | 16.0 | 35 | 26.5 | 35 | 63 | 4518301057723 | 761-3024 | 36 | ||
฿ 118.10 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อระบายน้ำที่เข้ากันได้:DSH-25N | แขนเสื้อ ตัวเครื่อง หลัก | 22.5 | 40 | 32.0 | 42 | 69 | 4518301057631 | 761-3041 | 28 | ||
฿ 206.67 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 8 วัน | ท่อระบายน้ำที่เข้ากันได้:DSH-25N | ข้อต่อ เชิงเส้น | 22.5 | 41.5 | 32.0 | 52 | ไม่ | 4518301057693 | 761-3059 | 28 | ||
฿ 127.62 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อระบายน้ำที่เข้ากันได้:DSH-25N | VP ข้อต่อ ท่อเหล็ก | 21.5 | 40 | 32.6 | 40 | 68 | 4518301057754 | 761-3067 | 36 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับ ท่อระบายน้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง