(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· แหวนอีแปะ ชนิดทั่วไปที่ป้องกันไม่ให้ส่วน หัว ของ เกลียว ภายนอกหรือ น๊อตตัวเมีย กัดเข้าไปใน วัสดุฐาน
·นอกจากทำจากเหล็กแล้วยังใช้วัสดุสแตนเลสสตีลที่ทนต่อการกัดกร่อน (SUS304) อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
W-SS-0010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,598.34 | KONOE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10.5 | 22 | 10 | 1.6 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | 1000 | 4997265901424 | 360-6414 | 3.69 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-SS-0010 ในชุด แหวนอีแปะ
รหัสสินค้า |
---|
W-SS-0006 |
W-SS-0008 |
W-SS-0012 |
W-SUS-0006 |
W-SUS-0008 |
W-SUS-0010 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,033.34 | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6.5 | 13 | 6 | 1 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | 4000 | 4997265901400 | 360-6392 | 3.90 | ||
฿ 1,545.00 | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8.5 | 18 | 8 | 1.6 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | 2000 | 4997265901417 | 360-6406 | 3.73 | ||
฿ 1,570.00 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 12.5 | 26 | 12 | 2.3 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | 500 | 4997265901431 | 360-6422 | 3.69 | ||
฿ 2,255.00 | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 6.5 | 13 | 6 | 1 | SUS304 | ไม่ | - | 5000 | 4997265901479 | 360-6465 | 4.40 | ||
฿ 2,793.64 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 8.5 | 18 | 8 | 1.6 | SUS304 | ไม่ | - | 1500 | 4997265901486 | 360-6473 | 4.40 | ||
฿ 2,331.67 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 10.5 | 22 | 10 | 1.6 | SUS304 | ไม่ | - | 1000 | 4997265901493 | 360-6481 | 4.10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง