(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (แบบรมดำ/ แบบเกลียวเต็ม) [จัดจำหน่าย 50-500 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีเกลียวเต็มตลอดความยาวและมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8 และ M10
• ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 4 และ 40 mm.
• ระยะพิตซ์ : 0.5, 0.7, 0.8, 1, 1.25 และ 1.5 mm.
• วัสดุ : เหล็ก โครเมียม-โมลิบดีนัม (SCM435)
• ระดับค่าความแข็งแรงของวัสดุ : 12.9
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,703.70 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | 4 | 0.5 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902179 | 376-3269 | 0.34 | ||
฿ 1,535.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 5 | 0.5 | มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265900991 | 360-2125 | 0.31 | ||
฿ 1,015.27 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 6 | 0.5 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902186 | 376-3277 | 0.38 | ||
฿ 894.41 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 8 | 0.5 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902193 | 376-3285 | 0.44 | ||
฿ 957.62 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265901004 | 360-2133 | 0.42 | ||
฿ 986.09 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | 12 | 0.5 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902209 | 376-3293 | 0.51 | ||
฿ 1,186.71 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 15 | 0.5 | มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265901011 | 360-2141 | 0.51 | ||
฿ 1,295.37 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | 20 | 0.5 | มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265901028 | 360-2150 | 0.63 | ||
฿ 1,767.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 5 | 0.7 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902230 | 376-3323 | 0.69 | ||
฿ 1,063.31 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 6 | 0.7 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902247 | 376-3331 | 0.72 | ||
฿ 854.71 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 4 | 8 | 0.7 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902254 | 376-3340 | 0.81 | ||
฿ 962.43 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265901035 | 360-2168 | 0.83 | ||
฿ 931.96 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 12 | 0.7 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902261 | 376-3358 | 0.94 | ||
฿ 993.99 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 15 | 0.7 | มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265901042 | 360-2176 | 1.00 | ||
฿ 1,245.00 ฿ 859.17 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 16 | 0.7 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902278 | 376-3366 | 1.10 | ||
฿ 1,210.95 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 20 | 0.7 | มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265901059 | 360-2184 | 1.20 | ||
฿ 1,535.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 25 | 0.7 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 500 | 4997265902285 | 376-3374 | 1.47 | ||
฿ 995.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 8 | 0.8 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 400 | 4997265902346 | 376-3439 | 1.13 | ||
฿ 1,238.00 ฿ 854.22 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | 0.8 | มีความแข็งแรงสูง | 400 | 4997265901066 | 360-2192 | 1.16 | ||
฿ 951.35 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 12 | 0.8 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 400 | 4997265902353 | 376-3447 | 1.31 | ||
฿ 1,105.24 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | 0.8 | มีความแข็งแรงสูง | 400 | 4997265901073 | 360-2206 | 1.40 | ||
฿ 1,338.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 5 | 16 | 0.8 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 400 | 4997265902360 | 376-3455 | 1.52 | ||
฿ 1,547.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | มีความแข็งแรงสูง | 400 | 4997265901080 | 360-2214 | 1.64 | ||
฿ 1,860.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 25 | 0.8 | มีความแข็งแรงสูง | 400 | 4997265901097 | 360-2222 | 1.84 | ||
฿ 914.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 8 | 1 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 200 | 4997265902421 | 376-3510 | 0.87 | ||
฿ 711.47 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 10 | 1 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 200 | 4997265901103 | 360-2231 | 0.88 | ||
฿ 644.68 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 12 | 1 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 200 | 4997265902438 | 376-3528 | 1.01 | ||
฿ 889.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 15 | 1 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 200 | 4997265901110 | 360-2249 | 1.04 | ||
฿ 919.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 16 | 1 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 200 | 4997265902445 | 376-3536 | 1.16 | ||
฿ 995.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | 1 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 200 | 4997265901127 | 360-2257 | 1.20 | ||
฿ 1,105.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 25 | 1 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 200 | 4997265901134 | 360-2265 | 1.38 | ||
฿ 1,256.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 30 | 1 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 200 | 4997265901141 | 360-2273 | 1.56 | ||
฿ 902.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 12 | 1.25 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 100 | 4997265902513 | 376-3609 | 1.06 | ||
฿ 714.73 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 100 | 4997265901158 | 360-2281 | 1.10 | ||
฿ 895.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 16 | 1.25 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 100 | 4997265902520 | 376-3617 | 1.21 | ||
฿ 935.00 ฿ 645.15 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 100 | 4997265901165 | 360-2290 | 1.25 | ||
฿ 948.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 100 | 4997265901172 | 360-2303 | 1.42 | ||
฿ 1,041.00 ฿ 718.19 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 100 | 4997265901189 | 360-2311 | 1.57 | ||
฿ 832.39 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 35 | 1.25 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 100 | 4997265902537 | 376-3625 | 1.79 | ||
฿ 1,454.00 ฿ 1,003.11 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1.5 | มีความแข็งแรงสูง | 100 | 4997265901196 | 360-2320 | 2.16 | ||
฿ 1,558.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 25 | 1.5 | มีความแข็งแรงสูง | 50 | 4997265901202 | 360-2338 | 2.42 | ||
฿ 838.00 ฿ 578.14 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.5 | มีความแข็งแรงสูง | 50 | 4997265901219 | 360-2346 | 1.34 | ||
฿ 873.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 35 | 1.5 | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง | 50 | 4997265902636 | 376-3722 | 1.52 | ||
฿ 1,006.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 40 | 1.5 | มีความแข็งแรงสูง | 50 | 4997265901226 | 360-2354 | 1.59 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม (SCM435) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภทสันเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | ระดับความแข็งแกร่ง | 12.9 | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง