1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อสำหรับท่อขดเกลียว

OPTICAL PARTS

ข้อต่อท่อสำหรับท่อขดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,454.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เชื่อมต่อกับท่อขดเกลียวที่มีจำหน่ายทั่วไป

รหัสสินค้า
SP-J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,454.84

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ข้อต่อฟิตติ้ง เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M7(P0.5)
ID สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ(มิลลิเมตร) ø 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-J ในชุด ข้อต่อท่อสำหรับท่อขดเกลียว