1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มสุญญากาศแบบหมุน ไฮดรอลิก, แบบเชื่อมต่อโดยตรง (รุ่นมาตรฐาน)

ปั๊มสุญญากาศแบบหมุน ไฮดรอลิก, แบบเชื่อมต่อโดยตรง (รุ่นมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66,168.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปั๊มสุญญากาศ ชนิด Gaede ทำหน้าที่หล่อลื่นและปิดผนึก สุญญากาศ ชิ้นส่วนที่หมุนด้วย น้ำมัน ปั๊มสุญญากาศ ให้ สุญญากาศ สูงที่มีเสถียรภาพ
·เป็น มอเตอร์ เชื่อมต่อโดยตรงดังนั้นความเร็วในการหมุนที่สูงขึ้นจึงให้ความเร็วไอเสียสูงในขนาดที่เล็กเมื่อเทียบกับวิธีการขับเคลื่อนด้วย สายพาน

[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์เครื่องมือ การวิเคราะห์ และอุปกรณ์เลเซอร์
·สำรองอุปกรณ์ สุญญากาศ ไอเสียและ กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กทรอนิกส์
· อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
·อุปกรณ์สะสม สุญญากาศ และ เครื่องอบแห้ง เยือกแข็ง
·อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วไป

รหัสสินค้า
G-101D
G-101S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดัน สูงสุด
(พ่อ)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 76,755.00

OIL-SEALED ROTARY VACUUM PUMP 1 ชิ้น 40 วัน 0.674571133301112367-965923100

฿ 66,168.34

OIL-SEALED ROTARY VACUUM PUMP 1 ชิ้น 40 วัน 9.34571133301129367-966722300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปั๊มสุญญากาศ ชนิดหมุน น้ำมัน ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) ถึง 1 พาวเวอร์ซัพพลาย AC เฟสเดียว
แรงดันไฟฟ้า (V) 100 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ไอเสียเร็ว 50/60 Hz(ลิตร / นาที) 100/120 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อนำเข้า(มิลลิเมตร) 27 ขนาด(มิลลิเมตร) 234 × 500.5 × 264
ปริมาณ 1 สเปค พร้อมระบบป้องกันความร้อน / รองรับการใช้งาน กับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน (หน้าสัมผัส เราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)