• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tilt Stage

 
Part Number
AIC-60
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
4 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40 Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30
Feeding Method Rack & Pinion Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment Satin black anodize
Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 40 Allowable Load(N) 29.4
Guiding Mechanism Dovetail Slide Through Hole (Table Center Hole) No Table Size (Thickness) H(mm) 33
Table Size (Thickness) H (Range)(mm) 30.1~35 Stroke (α Angle)(deg) ±20 Feed Knob Position No
Clamp Clamp Lever Max. Load Capacity 3kg(30N)

Please check the type/dimensions/specifications of the part AIC-60 in the Tilt Stage series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AIC-60 ในชุด Tilt Stage