(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การวางตำแหน่งกลางอากาศที่มั่นคงและราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
PS-1BC |
PS-2BC |
PS-3BC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทรายละเอียด | การเคลื่อนย้ายจำนวนเงินต่อการหมุนที่ มือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,751.69 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขั้นตอน แกน Z | แกนเดียว | แกน Z 18 | ||
฿ 25,867.27 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตจ แบบหลายแกน | สองแกน | แกน Y 4.2 แกน Z | ||
฿ 34,233.86 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แกน XYZ สเตจ | สามแกน | แกน Y 4.2 แกน X และแกน Z 18 |
กำลังโหลด …
กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด | 3 กก. (30 นิวตัน) | วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | การมี | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน Holoaxial |
แคลมป์ยึด | ไม่ | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)(มิลลิเมตร) | ±17 |
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | เสร็จสิ้น พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ซาตินแบล็คอโนไดซ์ | พิกัดน้ำหนัก(N) | 14.7 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 30 | ความตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน((7.5 + L / μm) | 30 |
โต๊ะวางชิ้นงาน ความขนาน((7.5 + L / μm) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง