(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลากหลายรูปแบบที่ให้คุณเลือกระยะเวลา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สำหรับการหมุนที่ มือจับ 1 ครั้ง การเคลื่อนไหวในการทำงานที่ราบรื่น ความยาวใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) 3 ประเภทต่อการหมุน มือจับ (มม.) 2, 5 และ 10 ขึ้นอยู่กับขนาดของ รุ่น ความสามารถในการเลือก พิทช์ และความเร็วของการหมุนเพียงครั้งเดียวของ มือจับ ช่วยให้การเคลื่อนไหว ละเอียด ไปจนถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วตาม การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
TSC-70BC-2 |
TSC-70BC-5 |
TSC-90BC-2 |
TSC-90BC-5 |
TSC-90BC-10 |
TSC-120BC-2 |
TSC-120BC-5 |
TSC-120BC-10 |
TSC-150BC-5 |
TSC-150BC-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเคลื่อนย้ายจำนวนเงินต่อการหมุนที่ มือจับ (มิลลิเมตร) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน ((7.5 + L / μm) | โต๊ะวางชิ้นงาน ความขนาน ((7.5 + L / μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,375.48 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ±17 | 30 | 30 | ||
฿ 13,522.04 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | ±17 | 30 | 30 | ||
฿ 14,674.07 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | ±27 | 30 | 30 | ||
฿ 14,674.07 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | ±27 | 30 | 30 | ||
฿ 14,674.07 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | ±27 | 30 | 30 | ||
฿ 15,826.10 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | ±42 | 30 | 30 | ||
฿ 15,826.10 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | ±42 | 30 | 30 | ||
฿ 15,826.10 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | ±42 | 30 | 30 | ||
฿ 16,978.14 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | ±57 | 40 | 40 | ||
฿ 16,978.14 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | ±57 | 40 | 40 |
กำลังโหลด …
กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด | 3 กก. (30 นิวตัน) | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ขั้นตอน แกน Z | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 20.1 ถึง 25 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน Holoaxial | แคลมป์ยึด | ไม่ |
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | เสร็จสิ้น พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ซาตินแบล็คอโนไดซ์ |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 29.4 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 25 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)(มิลลิเมตร) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง