1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจยาว (ชนิดรองรับ)

สเตจยาว (ชนิดรองรับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,018.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา บาง ระยะเคลื่อนที่ยาว

รหัสสินค้า
XLSR-100SF
XLSR-150SF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ความตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
((7.5 + L / μm)
โต๊ะวางชิ้นงาน ความขนาน
((7.5 + L / μm)

฿ 12,018.03

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10±403030

฿ 14,743.84

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10±654040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด 3 กก. (30 นิวตัน) วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
ชนิด ขั้นตอน แกน Z รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 5 ถึง 30
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 25 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน Holoaxial แคลมป์ยึด ไม่
พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย เสร็จสิ้น พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ซาตินแบล็คอโนไดซ์
พิกัดน้ำหนัก(N) 14.7 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L(มิลลิเมตร) 42 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 25
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)(มิลลิเมตร) 25