(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ท่อระบายน้ำที่มีน้ำหนักเบาทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]·
•ใช้ในท่อระบายน้ำและท่อ ช่องระบายอากาศ ใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
VU50X2M |
VU65X2M |
VU75X2M |
VU100X2M |
VU125X2M |
VU150X2M |
VU200X2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (φ) | ความยาว (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.19 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อวียู (แบบบาง) | 50 | 2000 | 50 | 60 | 1.8 | 4997983100826 | 446-5989 | 1042 | ||
฿ 701.91 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 10 วัน | ท่อวียู (แบบบาง) | 65 | 2000 | 65 | 76 | 2.2 | 4997983100833 | 446-5997 | 1650 | ||
฿ 660.32 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อวียู (แบบบาง) | 75 | 2000 | 75 | 89 | 2.7 | 4997983100840 | 446-6004 | 2318 | ||
฿ 1,133.33 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อวียู (แบบบาง) | 100 | 2000 | 100 | 114 | 3.1 | 4997983100857 | 446-5822 | 3474 | ||
฿ 1,551.12 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อวียู (แบบบาง) | 125 | 2000 | 125 | 140 | 4.1 | 4997983100864 | 446-5831 | 5478 | ||
฿ 100.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | 150 | 165 | 5.1 | 4997983100871 | 446-5849 | 7882 | ||
฿ 3,718.10 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อวียู (แบบบาง) | 200 | 2000 | 200 | 216 | 6.5 | 4997983100888 | 446-5857 | 13144 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [แรงดันใช้งานสูงสุด: ไม่มี ความดัน](℃) | 5 ถึง 60 ℃ | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS, K6741 |
---|---|---|---|---|---|
L(มิลลิเมตร) | 2000 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง