(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ท่อ PVC นี้มีความโปร่งใสและต้านทานการกัดกร่อนและทนสารเคมียอดเยี่ยม ขนาดเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ VP สามารถเชื่อมต่อกับฟิตติ้ง PVC ได้
[การใช้งาน]·
• สำหรับท่อคู่และอุปกรณ์ระบายน้ำในโรงงานที่ต้องตรวจสอบของไหล
รหัสสินค้า |
---|
TV13X2M |
TV16X2M |
TV20X2M |
TV25X2M |
TV30X2M |
TV40X2M |
TV50X2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 804.24 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 13 | 18 | 2.5 | 4997983123092 | 446-5652 | 0.35 | ||
฿ 1,365.28 ฿ 755.96 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 16 | 22 | 3.0 | 4997983123115 | 446-5661 | 0.51 | ||
฿ 1,439.37 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 20 | 26 | 3.0 | 4997983123139 | 446-5679 | 0.62 | ||
฿ 2,182.40 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 25 | 32 | 3.5 | 4997983123153 | 446-5687 | 0.89 | ||
฿ 4,202.00 | PVC CLEAR PIPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 30 | 38 | 3.5 | 4997983123177 | 446-5695 | 1.08 | ||
฿ 4,058.69 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 40 | 48 | 3.5 | 4997983123191 | 446-5709 | 1.58 | ||
฿ 5,378.23 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 50 | 60 | 4.0 | 4997983123214 | 446-5717 | 2.24 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ท่อวียู (แบบบาง) | ความยาว(mm) | 2000 | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 mpa](℃) | 5 ถึง 35 ℃ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [แรงดันใช้งานสูงสุด: ไม่มี ความดัน](℃) | 5 ถึง 60 ℃ | L(มิลลิเมตร) | 2000 |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง