1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็ก HI (ชนิดทนต่อแรงกระแทก) HIVP

ท่อเหล็ก HI (ชนิดทนต่อแรงกระแทก) HIVP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• คงคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกดีแม้ในอุณหภูมิต่ำ ลดความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็นหรือการกระแทกจากการก่อสร้างระบบประปาอื่น ๆ
[การใช้งาน]·
• ใช้สำหรับท่อน้ำประปาในเฮาส์ซิ่ง บ้านเดี่ยว ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวก

รหัสสินค้า
HIVP13X2M
HIVP16X2M
HIVP20X2M
HIVP25X2M
HIVP30X2M
HIVP40X2M
HIVP50X2M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 244.77

KUBOTACI 1 ชิ้น 6 วัน 1313182.54997983101533446-4249340

฿ 345.95

KUBOTACI 1 ชิ้น 6 วัน 1616223.04997983101540446-4257502

฿ 408.01

KUBOTACI 1 ชิ้น 6 วัน 2020263.04997983101557446-4265606

฿ 575.54

KUBOTACI 1 ชิ้น 6 วัน 2525323.54997983101564446-4273878

฿ 676.72

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 3030383.54997983101571446-42811062

฿ 734.61

KUBOTACI 1 ชิ้น 6 วัน 4040484.04997983101588446-42901548

฿ 1,031.12

KUBOTACI 1 ชิ้น 6 วัน 5050604.54997983101595446-43032196

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อเหล็ก HIVP (ทนแรงกระแทก) ความยาว(mm) 2000 วัสดุ ไวนิล คลอไรด์
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 mpa](℃) 5 ถึง 35 ℃ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS, K6742 Iimpact ความแข็งแรง (charpy) 17.7 ขึ้นไป
L(มิลลิเมตร) 2000 ปริมาณ 1