(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·
• ข้อต่อ ไวนิล คลอไรด์มีคุณสมบัติ ทนความร้อน เหนือกว่า
[การใช้งาน]
•สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสปาห้องครัวท่อหม้อไอน้ำ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HTT16X13 |
HTT20X13 |
HTT20X16 |
HTT25X13 |
HTT25X16 |
HTT25X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D2 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 185.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | 18 | 16 × 13 | 29 | 26 | 39 | 36 | 4997983105340 | 446-4648 | 70 | ||
฿ 248.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 18 | 20 × 13 | 34 | 26 | 45 | 38 | 4997983105357 | 446-4664 | 90 | ||
฿ 248.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 22 | 20 × 16 | 34 | 29 | 47 | 43 | 4997983105364 | 446-4672 | 100 | ||
฿ 344.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 18 | 25 × 13 | 41 | 26 | 49 | 41 | 4997983105371 | 446-4699 | 123 | ||
฿ 344.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 22 | 25 × 16 | 41 | 29 | 52 | 46 | 4997983105388 | 446-4702 | 138 | ||
฿ 344.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 26 | 25 × 20 | 41 | 34 | 54 | 52 | 4997983105395 | 446-4711 | 156 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความดัน สูงสุด (รายละเอียด) | 0.2 mpa (71 ถึง 90 ℃) /1.0 mpa (5 ถึง 40 ℃) |
มาตรฐาน | JIS มาตรฐาน K6777 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง