(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ ไวนิล คลอไรด์มีคุณสมบัติ ทนความร้อน เหนือกว่า
[การใช้งาน]
·สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสปาห้องครัวท่อหม้อไอน้ำ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HTS13 |
HTS16 |
HTS20 |
HTS25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 | 13 | 49 | 26 | 4997983104992 | 446-4524 | 28 | ||
฿ 116.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | 16 | 59 | 29 | 4997983105005 | 446-4532 | 40 | ||
฿ 200.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 20 | 71 | 34 | 4997983105012 | 446-4559 | 60 | ||
฿ 276.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 25 | 82 | 41 | 4997983105029 | 446-4583 | 93 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความดัน สูงสุด (รายละเอียด) | 0.2 mpa (71 ถึง 90 ℃) /1.0 mpa (5 ถึง 40 ℃) |
มาตรฐาน | JIS มาตรฐาน K6777 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง