1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HI ข้อต่อฟิตติ้ง ช่องเสียบ

HI ข้อต่อฟิตติ้ง ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•รักษาความ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมแม้ในอุณหภูมิต่ำและลดความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็นหรือผลกระทบจากการก่อสร้างท่อประปาอื่น ๆ
[การใช้งาน]
•ใช้สำหรับท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ คอมเพล็กซ์บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกใช้ในช่วงฤดูหนาวและสำหรับการก่อสร้าง ท่อเหล็ก อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

รหัสสินค้า
HIS13
HIS16
HIS20
HIS25
HIS30
HIS40
HIS50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
Z
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 41.91

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 1813572454997983103407446-383819

฿ 46.67

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 221667-74997983103414446-384630

฿ 54.29

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 2620773374997983103421446-386240

฿ 78.10

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 3225874074997983103438446-389762

฿ 100.96

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 383095-74997983103445446-393576

฿ 176.19

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 48401175774997983103452446-3960130

฿ 250.97

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 60501337074997983103469446-3994211

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก PVC
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5 :: 35
มาตรฐาน JIS, K6743 มาตรฐาน Iimpact ความแข็งแรง (charpy) 17.7 ขึ้นไป ปริมาณ 1