1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ ข้อต่อฟิตติ้ง HI

ฝาครอบ ข้อต่อฟิตติ้ง HI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รักษาความ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมแม้ในอุณหภูมิต่ำและลดความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็นหรือผลกระทบจากการก่อสร้างท่อประปาอื่น ๆ
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใช้ในช่วงฤดูหนาวและสำหรับการก่อสร้าง ท่อเหล็ก อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

รหัสสินค้า
HIC13
HIC16
HIC20
HIC30
HIC40
HIC50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 41.91

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 1813294997983104473446-349812

฿ 46.67

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 221633.54997983104480446-350116

฿ 49.53

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 262038.54997983104497446-351028

฿ 69.53

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 3830484997983104510446-353644

฿ 135.24

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 484059.54997983104527446-354475

฿ 208.46

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 6050684997983104534446-3552163

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก PVC แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5 :: 35 มาตรฐาน JIS, K6743 มาตรฐาน
Iimpact ความแข็งแรง (charpy) 17.7 ขึ้นไป ปริมาณ 1