1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TS ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ 45 °

TS ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ 45 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ข้อต่อฟิตติ้ง มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ดีกว่า
[การใช้งาน]
•ท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

รหัสสินค้า
TS45L13
TS45L16
TS45L20
TS45L25
TS45L30
TS45L40
TS45L50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
มาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
Z
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 32.39

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 18JIS, K6743 มาตรฐาน133374997983102202446-477021

฿ 48.58

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 22ผู้ผลิต สินค้าที่ได้ มาตรฐาน163884935967122266446-478821

฿ 60.96

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 26JIS, K6743 มาตรฐาน204494997983102219446-479644

฿ 70.48

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 32JIS, K6743 มาตรฐาน2551114997983102226446-480070

฿ 132.39

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 38JIS, K6743 มาตรฐาน3056124935967122501446-481889

฿ 215.22

KUBOTACI 1 ชิ้น 10 วัน 48JIS, K6743 มาตรฐาน4069144935967122518446-4826152

฿ 308.24

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 60JIS, K6743 มาตรฐาน5080174935967122525446-4834245

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่องอ 45 ° วัสดุ ของ ท่อเหล็ก PVC
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5 :: 35
ปริมาณ 1