(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ข้อต่อฟิตติ้ง มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ได้ดีกว่า
[การใช้งาน]
•ท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
TSS13 |
TSS16 |
TSS20 |
TSS25 |
TSS30 |
TSS40 |
TSS50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.81 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 13 | 57 | 24 | 5 | 4997983101779 | 446-5211 | 17 | ||
฿ 28.58 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 16 | 67 | - | 7 | 4997983101786 | 446-5229 | 27 | ||
฿ 31.43 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 20 | 77 | 33 | 7 | 4997983101793 | 446-5245 | 37 | ||
฿ 45.72 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 25 | 87 | 40 | 7 | 4997983101809 | 446-5270 | 58 | ||
฿ 60.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 30 | 95 | - | 7 | 4997983101816 | 446-5318 | 75 | ||
฿ 104.77 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 40 | 117 | 57 | 7 | 4997983101823 | 446-5342 | 127 | ||
฿ 160.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 50 | 133 | 70 | 7 | 4997983101830 | 446-5377 | 187 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 35 |
มาตรฐาน | JIS, K6743 มาตรฐาน | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง