1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจชนิดกึ่งลำดับ (ชนิดยึดกับฐาน แกน XY)

สเตจชนิดกึ่งลำดับ (ชนิดยึดกับฐาน แกน XY)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,611.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน: โลหะผสมอะลูมิเนียม,กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน: Nashiji แลคเกอร์สีดำ กระบวนการอโนไดซิ่ง

รหัสสินค้า
SO-22
SO-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการให้อาหาร ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด

฿ 21,611.54

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 9 วัน 10ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับด้าน Holoaxial

฿ 22,337.18

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 9 วัน 10ฟีดสกรูศูนย์ Holoaxial

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Anodize ซาติน สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 50 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 80 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 40
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 49.8 รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ แคลมป์ยึด ไม่
พื้นผิว สเตจ(มิลลิเมตร) 80×40