(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตด้วยมือโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเลื่อนที่ราบรื่นและความทนทาน
รหัสสินค้า |
---|
ZJK-40 |
ZJK-60 |
ZJK-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | พื้นผิว สเตจ (มิลลิเมตร) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,889.17 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ถึง 25 | ±10 ถึง 30 มม | 30.1 ถึง 35 | 42 | 24.8 | 14.7 | ±12 | 33.5 | 20 | 25 | 24.8×42 | ±12 | ||
฿ 10,579.14 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 26 ถึง 40 | ±10 ถึง 30 มม | 35.1 ถึง 40 | 60 | 40 | 19.6 | ±21 | 40 | 30 | 30 | 40×60 | ±21 | ||
฿ 11,867.61 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 26 ถึง 40 | ±30 มม. ถึง | 35.1 ถึง 40 | 90 | 40 | 19.6 | ±35 | 40 | 30 | 30 | 40×90 | ±35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | Anodize ซาติน สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ |
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน Holoaxial |
แคลมป์ยึด | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง