(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การสังเกตจากระยะไกล เหมาะสำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· กล้องจุลทรรศน์ นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการ ระบบ ออปติคัลที่มีระยะการทำงานที่ยาวนานเป็นพิเศษ เช่น เมื่อไม่มีที่ว่างให้ติดตั้งภายในเครื่อง หรือเมื่อคุณต้องการสังเกตจากระยะไกลเนื่องจากรบกวนสภาพแวดล้อมโดยรอบ
· ชนิดตาข้างเดียว WL-1 สามารถปรับโฟกัสได้ถึงระยะการทำงาน 300 มม. (17.5 เท่า) ถึง ∞ (8 เท่า) และมี สเกลวัด เล็ง ซึ่งสะดวกมากสำหรับการจัดตำแหน่ง
เป็น ระบบ ออพติคอลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถใช้เป็นกล้องดูดาวได้เองในขนาดที่เล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก
· WL-1CM-FR เป็น รุ่น เฉพาะด้าน สำหรับ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ CCD/USB ชนิด C-mount (ไม่มี สเกลวัด เป้า ) ดังนั้นโปรดใช้สำหรับการสังเกตภาพ
WL-1CM-FR เป็น รุ่น เฉพาะด้าน สำหรับ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ CCD / USB ชนิด C-mount (ไม่มี สเกลวัด เล็ง ) และควรใช้สำหรับการสังเกตภาพ
ระยะการทำงาน | 300 mm (สั้นที่สุด) | 350 mm | 500 mm |
---|---|---|---|
สนาม (มม.) | 22 | 25 | 47 |
WL-1CM สนาม มองจริง
ขนาด เซนเซอร์ | ระยะการทำงาน | 350 mm (สั้นที่สุด) | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1 m | 2 m | 3 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กล้อง 1/2 นิ้ว | สนาม (แนวตั้ง × แนวนอน) mm | 13.5 × 17.5 | 16 × 20.5 | 25 × 33 | 34 × 46 | 43 × 58 | 90 × 120 | 138 × 181 |
กล้อง 1/3 นิ้ว | 8.5 × 13.5 | 10.5 × 16.5 | 17 × 25 | 23 × 35.5 | 29 × 45 | 60 × 93 | 91 × 140 |
( ค่า จะเปลี่ยนไปตามกล้องที่คุณใช้ ดังนั้นโปรดพิจารณาเป็น ไกด์)
การรวมเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน การจัดตำแหน่งชิ้นงาน การทดสอบ ลักษณะภายนอก การตรวจสอบกระบวนการทำงาน
การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สินค้าอันตราย การสังเกตในตู้ปลอดเชื้อและอุปกรณ์ สุญญากาศ
ตรวจรอยร้าวใน คอนกรีต ท่อ ฯลฯ ใช้เป็นกล้องดูดาว
รหัสสินค้า |
---|
FRスタンド |
HIスライダー |
WL-1 |
WL-1-FR |
WL-1ヨウセツゾクアダプター |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ประเภท | สเปค | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,696.03 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ผู้สนับสนุน/ยืน | ขาตั้ง | - | 450 | ||
฿ 12,402.52 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อุปกรณ์เสริมต่อพ่วง | ที่ โฮลเดอร์ เลื่อน เฉพาะด้าน | - | 69 | ||
฿ 18,404.95 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เลนส์-กระบอก | ตัวเครื่อง หลักของ ระบบ ออปติคัล | ระยะการทำงาน: 300 มม. (x17.5) →∞ (x8) | 91 (MAX124.7) | ||
฿ 61,518.42 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กล้องจุลทรรศน์ | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | คลองเลื่อย | - | ||
฿ 3,068.42 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อแดปเตอร์ | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | - | 67.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง