1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว สำหรับการคงตัวของ เกจวัดความดัน

วาล์ว สำหรับการคงตัวของ เกจวัดความดัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,071.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●โครงสร้าง วาล์ว แบบ เข็ม ใช้เพื่อให้ เข็ม เกจวัด ขยับให้น้อยที่สุด
●ปกป้อง เกจวัด แม้ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนและการเต้นเป็นจังหวะรุนแรง มี ความทนทาน เหนือกว่าและทนต่อแผ่นดินไหว
● มือจับ ยาวทำจาก วัสดุ บรอนซ์ ที่ มี ความทนทาน เป็นเลิศและคำนึงถึง วัสดุ ฉนวนความร้อน

[การใช้งาน]
●สำหรับน้ำ น้ำมัน และอากาศ ●สำหรับการวัด ความดัน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร อุตสาหกรรม เครื่องจักรใน โรงงาน และอาคาร

รหัสสินค้า
BCGVL10A
BCGVL15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,071.43

KITS 1 ชิ้น 10 วัน 103 / 8B (10 A)1 / 4B (8 A)53.54981209070222295-9488143

฿ 1,593.83

KITS 1 ชิ้น 14 วัน -1 / 2B (15 A)3 / 8B (10 A)554981209070239295-9496161

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ บรอนซ์ (CAC406C) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ภายในเรียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ G มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0 :: 2.8
ความยาว L(มิลลิเมตร) 46 วิธีการใช้งาน คู่มือ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1