(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ชนิด GE พร้อม ซีล มีประสิทธิภาพในการหยุดการรั่วไหลของ จาระบี และป้องกันฝุ่น
●ชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง
●ชิ้นส่วน กระบอกไฮดรอลิก
●ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
●ชิ้นส่วนหุ่นยนต์
●ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
GE-17ES2RS |
GE-20ES2RS |
GE-25ES2RS |
GE-30ES2RS |
GE-35ES2RS |
GE-40ES2RS |
GE-45ES2RS |
GE-50ES2RS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | OD (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ ด้านใน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 519.87 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | 30 | 14 | 4571118041910 | 435-2513 | 41 | ||
฿ 519.87 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 35 | 16 | 4571118041927 | 435-2530 | 61 | ||
฿ 628.53 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 42 | 20 | 4571118041934 | 435-2556 | 110 | ||
฿ 714.81 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 47 | 22 | 4571118041941 | 435-2572 | 140 | ||
฿ 792.52 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 55 | 25 | 4571118041958 | 435-2599 | 220 | ||
฿ 864.78 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 62 | 28 | 4571118041965 | 435-2611 | 300 | ||
฿ 1,157.83 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | 68 | 32 | 4571118041972 | 435-2637 | 400 | ||
฿ 1,326.47 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 75 | 35 | 4571118041989 | 435-2653 | 540 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
ชนิด | ประเภทการจ่าย น้ำมัน | ซีล | การมี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง