1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมบูสเตอร์ ESTIBO ซีรีส์ CFBS

ปั๊มลมบูสเตอร์ ESTIBO ซีรีส์ CFBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 343,221.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
·ไม่มี เครื่องทำลมแห้ง
·อุปกรณ์สำหรับเพิ่ม ความดัน อากาศบางส่วน
·ขจัดปัญหาการขาดแคลน ความดัน บางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ ความดัน อากาศต่ำเพื่อลดต้นทุน
·สามารถปรับปรุงค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเทียบกับเครื่องเพิ่ม ความดัน

รหัสสินค้า
CFBS37BF-14M5
CFBS37BF-14M6
CFBS55BF-14M5
CFBS55BF-14M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(กิโลวัตต์ {} PS)
ค่า การส่งเสียง
(เดซิเบล)
เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
ปล่อยอากาศจำนวน (L / นาที) JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 343,221.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 3.7{5}555010804538995482625769-4881

฿ 343,221.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 3.7{5}556010804538995482632769-4890

฿ 447,816.00

AIW COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 5.5{7.5}565017504538995482649769-4903

฿ 447,816.00

AIW COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 5.5{7.5}566017504538995482656769-4911

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแพ็คเกจ มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต(PS) 5 ถึงน้อยกว่า 10 วิธีการ การหล่อลื่น ปราศจาก น้ำมัน
วิธีการระบายความร้อน เครื่องทำความเย็น ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด(MPa) 1.4 ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000
แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) 3 เฟส แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) 200 V วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน ผู้สนับสนุน
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ สวิตช์ความดัน