(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ติดกับด้านล่างของ ขาตั้ง อะลูมิเนียม เพื่อการใช้งาน. [วัสดุ] วัสดุ โครงสร้าง เหล็กกล้า สำหรับการใช้งานทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
YFB-2040-4 |
YFB-3060-6 |
YFB-4080-8 |
YFB-6060-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M (mm) | ชุด | เฟรม บังคับ | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.16 | YAMATO | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | ยามาโตะ: เฟรม M4 / 20 × 40 | YF2040-4 | 40 | 20 | 4562138860353 | 177-7530 | 65 | ||
฿ 541.29 | YAMATO | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | ยามาโตะ: เฟรม M6 / 30 × 60 | YF3060-6 | 60 | 30 | 4562138860360 | 177-7548 | 137 | ||
฿ 813.55 | YAMATO | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | ยามาโตะ: เฟรม M8 / 40 × 80 | YF (L) 4080-8 | 80 | 40 | 4562138860377 | 177-7564 | 255 | ||
฿ 818.98 | YAMATO | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | ยามาโตะ: เฟรม M6 / 60 × 60 | YF6060-6 | 60 | 60 | 4562138860384 | 177-7556 | 290 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ความสูง(มิลลิเมตร) | 12 | วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้า สำหรับโครงสร้างทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | นิกเกิล- การชุบผิว | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง