(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เหล็กยึด ชนิดหนึ่งที่พอดีกับร่อง เฟรม ลักษณะภายนอก สวยงามเนื่องจากการเชื่อมต่อทำขึ้นภายใน อลูมิเนียมเฟรม
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องของแถว | ความสูง(มิลลิเมตร) | 30.0 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาด สลักเกลียว | M6 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
JAN Code | 4562138860391 | รหัสการสั่งซื้อ | 204-8248 | มวล(ก.) | 16.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YHB-06 ในชุด เหล็กยึด เหล็กกล้า (สำหรับ M6) น๊อตตัวเมีย พิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง