(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ครอบคลุมท่อตกแต่งที่คุ้มค่าพร้อมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีเฉพาะขนาดท่อที่ใช้ใน เครื่องปรับอากาศ ในครัวเรือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แบบขั้นบันได ข้อต่อฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
LDIF-70-B |
LDIF-70-I |
LDIF-90-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.91 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำตาล | 74.5 | 62 | 4518301033147 | 761-4080 | 170 | ||
฿ 375.91 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 74.5 | 62 | 4518301033123 | 761-4098 | 170 | ||
฿ 571.64 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 94 | 73 | 4518301033208 | 761-4101 | 220 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับกลางแจ้ง | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | มิติ C(มิลลิเมตร) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ(มิลลิเมตร) | 80 | ขนาด E(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ F(มิลลิเมตร) | 50 |
วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | ปริมาณ | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง