(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ครอบคลุมท่อตกแต่งที่คุ้มค่าพร้อมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีเฉพาะขนาดท่อที่ใช้ใน เครื่องปรับอากาศ ในครัวเรือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
LDF-70-2000-B |
LDF-70-2000-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 646.45 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีน้ำตาล | 4518301043078 | 761-4012 | ||
฿ 646.45 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | งาช้าง | 4518301043054 | 761-4021 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับกลางแจ้ง | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | มิติ(มิลลิเมตร) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ B(มิลลิเมตร) | 58 | มิติ(มิลลิเมตร) | 49 | ขนาด E(มิลลิเมตร) | 59 |
มิติ F(มิลลิเมตร) | 2000 | วัสดุ | โพลีเอทิลีน (PE) | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
มวล(ก.) | 620 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง