(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ครอบคลุมท่อตกแต่งที่คุ้มค่าพร้อมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีเฉพาะขนาดท่อที่ใช้ใน เครื่องปรับอากาศ ในครัวเรือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
LDF-70-800-B |
LDF-70-800-I |
LDF-90-800-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | INABADENKI | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำตาล | 68 | 58 | 49 | 49 | 59 | 4518301040633 | 761-4039 | 280 | ||
฿ 351.59 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 68 | 58 | 49 | 49 | 59 | 4518301040619 | 761-4047 | 280 | ||
฿ 460.86 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 88 | 68 | 70 | 56 | 75 | 4518301041616 | 761-4055 | 420 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับกลางแจ้ง | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | มิติ F(มิลลิเมตร) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | มิติ G1: 70 มิติ G2: 70 มม | วัสดุ | โพลีเอทิลีน (PE) | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง