(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· SLIMDUCT SD ซีรีส์:ฝาครอบตกแต่งชั้นนำของท่อ เครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและมีรูปแบบต่างๆมากมาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เต้าเสียบ
รหัสสินค้า |
---|
SP-77-B |
SP-77-I |
SP-100-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 521.20 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีน้ำตาล | 81 | 67 | 110 | 130 | 100 | 4518301016980 | 761-5493 | 75 | ||
฿ 491.76 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 9 วัน | งาช้าง | 81 | 67 | 110 | 130 | 100 | 4518301016966 | 761-5507 | 75 | ||
฿ 597.04 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | งาช้าง | 106 | 74 | 135 | 137 | 107 | 4518301017062 | 761-5485 | 100 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับกลางแจ้ง | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | วัสดุ | เรซิ่น ABS |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง